Fisher™ D3 FloPro Regelventil
Hauptmerkmale
- Das Ventil ist mit pneumatischer oder elektrischer Betätigung erhältlich.
- Verfügt über die ENVIRO-SEAL™ Packungstechnologie, die es ermöglicht, den Wartungsbedarf der Packung zu reduzieren und den gemäß dem amerikanischen Code of Federal Regulations (CFR), Kapitel 40, Abschnitt 60, Unterabschnitt OOOO, für Leckageortungs- und Reparaturprogramme (LDAR) geltenden Low-E-Anforderungen für flüchtige Emissionen zu entsprechen.
- D3 Ventile sind mit Wolframkarbid-Innengarnitur für erosive Anwendungen erhältlich. Die Fisher Wolframcarbid-Innengarnitur wurde speziell für Anwendungen unter schwierigen Einsatzbedingungen in der Öl- und Gasindustrie entwickelt.
- Eine Auswahl an Anschlüssen, Innengarnitur-Werkstoffen und Durchflusskapazitäten ermöglicht den Einsatz des Ventils D3 in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich sauren Medien.
- Die Innengarnitur, der Ventilkörper und das Oberteil der Standardausführung des D3 FloPro Ventils entsprechen den metallurgischen Anforderungen gemäß NACE MR0175/ISO 15156.