Fallback image
Product Image

Fisher™ D3 Stellventil mit easy-Drive™ elektrischem Antrieb

Das Fisher D3 Stellventil mit elektrischem Antrieb ist ein kompaktes, robustes Ventil, das für den Auf/Zu- oder Regelbetrieb entwickelt wurde und gleichzeitig flüchtige Emissionen unter Kontrolle hält.

Hauptmerkmale

  • Verfügt über die ENVIRO-SEAL™ Packungstechnologie, die es ermöglicht, den Wartungsbedarf der Packung zu reduzieren und den gemäß dem amerikanischen Code of Federal Regulations (CFR), Kapitel 40, Abschnitt 60, Unterabschnitt OOOO, für Leckageortungs- und Reparaturprogramme (LDAR) geltenden Low-E-Anforderungen für flüchtige Emissionen zu entsprechen.
  • D3-Ventile sind für erosive Anwendungen mit Wolframcarbid-Innengarnitur lieferbar. Die Fisher Wolframcarbid-Innengarnitur wurde speziell für Anwendungen unter schwierigen Einsatzbedingungen in der Öl- und Gasindustrie entwickelt.
  • Eine Auswahl an Anschlüssen, Innengarnitur-Werkstoffen und Durchflusskapazitäten ermöglicht den Einsatz des D3 in einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich Betrieb mit sauren Medien.
  • Die standardmäßige D3 FloPro Innengarnitur, das Ventilgehäuse und das Oberteil entsprechen den metallurgischen Anforderungen von NACE MR0175/ISO 15156.