Fisher™ D4 Regelventil
Hauptmerkmale
- Der entfernbare Kerbstift ermöglicht schnelles, einfaches Austauschen des Ventilkegels.
- D4 Ventile sind mit Wolframkarbid-Innengarnitur für erosive Anwendungen erhältlich.
- Kompakte Bauweise ermöglicht die Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Maximale Vielseitigkeit durch verschraubte Ventilkörper mit kompakten Baulängen und geflanschte Ventilkörper gemäß ISA-75.
- Verbindung zwischen Oberteil/Ventilgehäuse mittels Hammermutter ermöglicht die Durchführung von Reparatur- und Wartungsarbeiten mit einem Minimum an Werkzeugen, ohne dass der Ventilkörper aus dem Rohrleitungssystem ausgebaut werden muss. Der Sitzring kann mit einem standardmäßigen Steckschlüssel entfernt werden.
- Das Oberteil verfügt über einen integrierten Flansch, der die Anzugskraft der Hammermutter aufnimmt, wenn die Verbindung zwischen Oberteil und Ventilkörper hergestellt wird. Es gibt keine Sicherungsringe, die möglicherweise im Einsatz mit sauren Medien oder durch atmosphärische Korrosion beschädigt werden können.
- Micro-Form Innengarnitur ist standardmäßig für Regel- oder Auf/Zu-Betrieb ohne Zusatzkosten erhältlich.