Fisher™ DA Regelventil
Hauptmerkmale
- Die Ausrichtung des Ventilkegels im Sitzring erfolgt präzise durch eine massive Führung und ermöglicht den Einsatz für Anwendungen mit hohen Differenzdrücken. Der eingeschraubte Sitzring kapselt die Sitzringdichtung vollständig ein.
- Das verschraubte Oberteil/Gehäuse ermöglicht Reparatur- und Wartungsarbeiten mit einem Minimum an Werkzeugen.
- as Ventil ist für den Einsatz in stark erosiven Anwendungen mit keramischer Innengarnitur (VTC) erhältlich. Der Ventilkegel ist mit einer Wolframcarbidspitze erhältlich, und der Sitzring kann für den Einsatz in erosiven Anwendungen ebenfalls mit einem Wolframcarbideinsatz mit vollem Durchgang ausgerüstet werden.
- Die Ausführungen für Ventilkörper und Endanschlüsse sind gemäß API- sowie ASME-Normen erhältlich.
- Innengarnitur- und Schraubenwerkstoffe sind für alle Anwendungen gemäß NACE ausgeführt. Diese Werkstoffe entsprechen den Anforderungen gemäß NACE MR0175-2002.