Fallback image
Product Image

Fisher™ FIELDVUE™ DLC3020f Feldbus digitaler Füllstandregler

Der digitale Füllstandregler FIELDVUE DLC3020f ist ein über FOUNDATION™ Feldbus kommunizierendes Instrument und wird zur Messung des Flüssigkeitsfüllstands oder der Trennschicht zwischen zwei Flüssigkeiten unter Verwendung der Verdrängungssensor-Technologie eingesetzt. Zusätzlich zur normalem Funktion der Meldung des Prozessfüllstands bietet der DLC3020f mit dem FOUNDATION Feldbus-Protokoll einfachen Zugriff auf Informationen, die für den Prozessbetrieb entscheidend sind, und lässt sich problemlos in neue oder bestehende Steuerungssysteme einbinden.

Hauptmerkmale

  • Verfügt über die neuesten Technologien für Benutzerschnittstellen. Zusätzlich zur Anzeige des PV kann der DLC3020f als PID-Regler oder als Füllstandsschalter eingesetzt werden.
  • Die menügeführte Einrichtung und Kalibrierung führt Sie in einem benutzerfreundlichen Format durch die Einrichtung des Geräts, die Auswahl des Prozessmediums und die Kalibrierung.
  • Die Integration der dynamischen Temperaturkompensation der Prozessflüssigkeitstemperatur (sofern benötigt) ermöglicht eine Dichtekompensation zur Aufrechterhaltung der PV-Genauigkeit.
  • Einfache Auswahl/Definition von Prozessflüssigkeiten, die Flüssigkeitsänderungen ohne erforderliche Neukalibrierung ermöglichen.
  • Protokolle, einschließlich Kalibrierung, Instrumenteneinrichtung und Prozessflüssigkeitsdaten, können zum späteren Nachschlagen gespeichert oder in Batch- oder fortlaufenden Anwendungen wiederverwendet werden.
  • Die moderne und hochentwickelte Elektronik von Emerson bietet verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit.