Fallback image
Product Image

Fisher™ Einspritzkühler mit mechanischer Zerstäubung

Der Fischer DMA-Einspritzkühler ist ein einfacher Einspritzkühler mit mechanischer Zerstäubung mit einer einzigen oder mehreren Sprühdüsen mit unveränderlicher Geometrie. Der Einspritzkühler ist für Anwendungen zur Dampfaufbereitung mit nahezu konstanter Last geeignet. Der DMA wird seitlich an eine Rohrleitung der Nennweite DN 150 (NPS 6) oder größer angeflanscht.

Hauptmerkmale

  • Genaue Temperaturregelung nahe der Sättigung. Das optimierte Sprühmuster mit optionaler AF-Düsen-Technologie ermöglicht einen breiten Betriebsbereich, um optimales Vermischen und schnelles Verdampfen in allen Durchflussbedingungen zu erzielen.
  • Die Düsen können leicht entfernt, gewartet oder ersetzt werden, ohne dass dafür die gesamte Einheit ersetzt werden muss.
  • Durch die Rohrleitungskonfiguration wird die persönliche Verfügbarkeit begrenzt.
  • Die DMA- und DMA/AF-Einspritzkühler können an jeder beliebigen Stelle in der Pipeline platziert werden.
  • Die Düsen können niedrige bis moderate Mengen Sprühwasser liefern, um den Dampf auf die gewünschte Temperatur abzukühlen.