Fisher™ DMA/AF-Einspritzkühler mit variabler Geometrie
Hauptmerkmale
- Das optimierte Sprühmuster mit optionaler AF-Düsen-Technologie ermöglicht einen breiten Betriebsbereich, um optimales Vermischen und schnelles Verdampfen in allen Durchflussbedingungen zu erzielen.
- Die Düsen können leicht entfernt, gewartet oder ersetzt werden, ohne dass dafür die gesamte Einheit ersetzt werden muss.
- Durch die Rohrleitungskonfiguration wird die persönliche Verfügbarkeit begrenzt.
- Die DMA- und DMA/AF-Einspritzkühler können an jeder beliebigen Stelle in der Pipeline platziert werden.
- Die Düsen können niedrige bis moderate Mengen Sprühwasser liefern, um den Dampf auf die gewünschte Temperatur abzukühlen.