Fallback image
Product Image

Fisher DMA/AF-HTC Einspritzkühler

Der DMA/AF-HTC entspricht in seinen Funktionen dem DMA/AF, ist jedoch strukturell für Anwendungen mit höherer Belastung geeignet. Der Einspritzkühler wird am häufigsten für die Zwischenstufen-Heißdampfkühlung von Kesseln eingesetzt, bei der starke Temperaturschwankungen und hohe Belastungen, hohe Dampfgeschwindigkeiten und durch den Durchfluss verursachte Vibration auftreten. Zusätzlich zu dieser speziellen Applikation ist der DMA/AF-HTC für viele andere Dampfkühlungen mit hoher Beanspruchung geeignet.

Hauptmerkmale

  • Das Risiko eines thermischen Schocks bei Einleitung von kaltem Wasser wird durch eine fest eingebaute thermische Auskleidung im Rohr des Einspritzkühlerkörpers reduziert.
  • Das optimierte Sprühmuster mit AF-Düsen-Technologie ermöglicht einen breiten Betriebsbereich, um bei allen Durchflussbedingungen eine Vermischung und schnelle Verdampfung zu erzielen.
  • Die Düsen können leicht entfernt, gewartet oder ersetzt werden, ohne dass dafür die gesamte Einheit ausgetauscht werden muss.
  • Die Düsenhalterung des DMA/AF-HTC wurde entwickelt, um das Risiko von Erregung durch Wirbelablösung und Vibration aufgrund von Durchfluss zu minimieren.
  • Es gibt verschiedene Düsenkonfigurationen, um mittlere bis große Mengen Sprühwasser zur Abkühlung auf die gewünschte Temperatur zur Verfügung zu stellen.
  • Um Schweißstellenverbindungen von Bereichen mit hoher Belastung fernzuhalten, wird eine geschmiedete Konstruktion verwendet.