Fisher™ DSA-Einspritzkühler zur Dampfaufbereitung
Hauptmerkmale
- Die Düsen können gewartet oder ersetzt werden, ohne dass dafür die gesamte Einheit ersetzt werden muss.
- Der DSA-Einspritzkühler ist für Messbereichswerte von 40:1 geeignet.
- Der DSA-Einspritzkühler kann an jeder beliebigen Stelle in der Pipeline platziert werden.
- Im DSA-Einspritzkühler Hochdruckdampf wird Sprühwasser vermischt, um auf diese Weise einen kritischen oder beinahe kritischen Druckabfall im Treibdampf zu erzeugen und eine sehr hohe Geschwindigkeit zu erreichen. Durch die hohe Geschwindigkeit wird das Sprühwasser in Kleinstpartikel zerstäubt und sorgt für eine rasche Abkühlung.