Fallback image
Product Image

Fisher™ Innengarnitur für verschmutzte Medien

Die Fisher Innengarnitur für verschmutze Medien ist für Schmutz- und Kavitationsbetrieb ausgelegt. Diese Innengarnitur verfügt über eine Reihe von Durchflussbegrenzungen und Erweiterungen, damit Kavitationen beseitigt werden und gleichzeitig Partikel mit einem Querschnitt von bis zu 19 mm (3/4 Zoll) passieren können, ohne dass es zu Verstopfungen kommt. Jede der Innengarniturstufen hat einen sukzessive größeren Durchflussbereich. Das Ergebnis ist ein äußerst effizienter Betrieb, da üblicherweise 80 % des Gesamttemperaturabfalls in den ersten Stufen erfolgen, in denen ein geringes Risiko von Kavitätsbildung, durch die Kavitation entstehen kann, besteht.

Hauptmerkmale

  • Zur Vorbeugung von Kavitation.
  • Hat eine Druckabfallgrenze von 290 bar (4200 psi).
  • Kann Partikel bis zu einem Durchmesser von 19 mm (3/4 Zoll) passieren lassen.
  • Durch die geschützte Sitzausführung wird die Absperrfunktion von der Drosselungsfunktion getrennt und so die Sitzoberflächen vor Verschleiß durch die Drosselung geschützt.
  • Die Innengarnitur in Käfigausführung ermöglicht den Ausbau und die Überprüfung der Teile, ohne dass das Ventilgehäuse aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss.
  • Eine Nachrüstung in vorhandene Fisher easy-e™ Ventile der Serien EH oder HP ist möglich.