Fallback image
Product Image

Fisher™ Innengarnitur für schwere Beanspruchung und schwierige Betriebsbedingungen

Die Fisher DST-G Innengarnitur ist besonders für sauberen oder Schmutzbetrieb geeignet, bei dem durch Flüssigkeiten Gase gelöst wurden, die aus einer Lösung aufgrund einer Druckminderung freigegeben wurden (Ausgasen). Ausgasen verursacht üblicherweise zweierlei Arten von Schäden: Kavitation und Erosion durch den Flüssigkeitsstrom. Um Kavitation vorzubeugen, stuft die DST-G Innengarnitur den Druckabfall herab, ähnlich wie die DST Innengarnitur. Erosion wird durch den unteren Käfig dieser Innengarnitur geregelt, durch den der Durchflussstrom in kleinere Ströme mit niedrigerer Energie getrennt wird, die weniger Schaden verursachen. Diese Innengarnitur kann außerdem Partikel bis zu einem Durchmesser von 6,35 mm (1/4 Zoll) passieren lassen.

Hauptmerkmale

  • Zur Regelung von Ausgasung.
  • Hat eine Druckgrenze von 175 bar (2 500 psi).
  • Durch die geschützte Sitzausführung wird die Absperrfunktion von der Drosselungsfunktion getrennt und so Sitzoberflächen vor Verschleiß durch die Drosselung geschützt.
  • Gehärtete Innengarnitur-Werkstoffe bieten Verschleißfestigkeit für eine lange Lebensdauer der Innengarnitur.
  • Die Innengarnitur in Käfigausführung ermöglicht den Ausbau und die Überprüfung der Teile, ohne dass das Ventilgehäuse aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss.
  • Der Käfig hat große Schlitze, durch die der Durchfluss in kleinere Ströme mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit, den Ventilkörper zu erodieren und Vibrationen zu verursachen, getrennt wird.