Fisher™ FIELDVUE™ DVC2000 Digitaler Stellungsregler
Hauptmerkmale
- Einfache Installation des gestängelosen Rückführsystems. Zur Standardausstattung des digitalen Stellungsreglers DVC2000 gehört ein Bedieninterface, mit dem das Gerät konfiguriert, eingestellt und abgestimmt werden kann.
- Durch den erfolgreichen Einsatz dieser Produktreihe über viele Jahre bieten diese Stellungsregler heute eine hohe Zuverlässigkeit und Stabilität.
- Die zweistufige Ausführung des Stellungsreglers bietet eine mechanische Plattform, die eine schnelle Reaktion auf geringfügige Eingangsänderungen und eine exakte Prozessregelung ermöglicht.
- Bei der Lokalisierung von Problemen kann mit der ValveLink™ Software die ganze Regelventilbaugruppe ohne Prozessunterbrechung und vor dem Geräteausfall getestet werden.
- Lieferbar mit einem I/O-Optionspaket, das zwei integrierte Endschalter und einen Ventilspindel-Stellungsrückmelder enthält.
- Kompakte Größe mit mehrsprachigem LCD-Anzeiger.