Fallback image
Product Image

Digitaler Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200 SIS-Stellungsregler

Der digitale Stellungsregler FIELDVUE DVC6200 SIS von Fisher kann die Sicherheitsabschaltfunktion des Ventils kontrollieren, anhand von Teilhubstests den zeitlichen Abstand zwischen den Abnahmeprüfungen sicher verlängern und währenddessen den Zustand der gesamten Ventileinheit überwachen. Erhöhen Sie die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihrer Ventile in der sicherheitsgerichteten Systeminstrumentierung (SIS).

Hauptmerkmale

  • Mit teilweisen Teilhubtests können Ventile zwischen den Abnahmeprüfungen länger zuverlässig laufen. Erkennen Sie festsitzende Ventile, Druckabfall, Reibungsänderungen, Leckagen oder andere allgemeine Ventilprobleme, ohne das Ventil und den Prozess abzuschalten.
  • Teilweise und vollständige Hubtests ergeben leicht verständliche Erfolgs-/Misserfolgskriterien, einschließlich der Ursachen für abnormale Ergebnisse.
  • Auf Informationen der Ventildiagnose kann an beliebiger Stelle im Kommunikationskreis zugegriffen werden, wodurch die Exposition des Personals gegenüber gefährlichen oder schwer zugänglichen Bereichen verringert wird.
  • Ein Ausgangsdruck-Schwellenwert verhindert, dass festsitzende Ventile und Stellantriebe übersteuern und potenzielle Fehlauslösungen verursachen.
  • Gestängeloses Rückführsystem und vollständig gekapselte Elektronik minimieren die Effekte von Rohrleitungsschwingungen und Umgebungseinflüssen.
  • Bei der Installation in ein integriertes Regelsystem können beträchtliche Kosteneinsparungen bei der Hardware und Installation erzielt werden.
  • Durch die Konstruktion des DVC6200 SIS mit hohem Durchflusskoeffizienten, die eine erhöhte interne Luftkapazität nutzt, um Volumenverstärker und Schnellentlüftungen in Sicherheitsventilbaugruppen zu ersetzen, werden potenzielle Fehlerstellen eliminiert.