Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200f Digitaler Stellungsregler
Hauptmerkmale
- Das leistungsfähige, gestängelose Rückführsystem kommt ohne mechanischen Kontakt aus, sodass Verschleiß an Teilen eliminiert wird.
- Die vollständig gekapselte Elektronik widersteht den Einflüssen von Vibrationen, Temperaturen und korrosiven Umgebungen.
- Bietet schnelle Reaktion auf große Sprungsignale sowie eine präzise Regelung bei geringfügigen Sollwertänderungen.
- Der DVC6200f ist ein FOUNDATION™-Fieldbus-Kommunikationsgerät, sodass von einer beliebigen Stelle im Segment auf die Daten zugegriffen werden kann. Dank dieser Flexibilität muss sich das Anlagenpersonal nicht mehr in Gefahrenbereiche begeben und kann Ventile an schwer zugänglichen Stellen leichter beurteilen.
- Durch Erstellen oder Löschen von Funktionsblocks im Gerät können Sie das Gerät an bestimmte Anwendungen anpassen.
- Bei der Installation in einem integrierten Regelsystem lassen sich bei Hardware und Installation beträchtliche Kosteneinsparungen erzielen.