Fallback image
Product Image

Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200p Digitaler Stellungsregler

Fisher FIELDVUE Digitale Stellungsregler DVC6200p sind Geräte, die mithilfe des PROFIBUS PA-Protokolls kommunizieren und über ein gestänge- und berührungsloses Rückmeldesystem verfügen. Der digitale Stellungsregler DVC6200p wandelt ein digitales Stellsignal über einen pneumatischen Ausgang zur Betätigung eines Antriebs um. Darüber hinaus bietet er einfachen Zugriff auf Informationen, die für den Prozessbetrieb entscheidend sind. Durch die Verwendung eines kompatiblen PROFIBUS PA-Konfigurationsgerätes erhalten Sie Informationen über Status und Zustand von Gerät, Stellantrieb und Ventil. Außerdem sind nützliche Informationen über den Hersteller des Antriebs oder Ventils, den Typ und die Seriennummer verfügbar und Sie können die Konfigurationsparameter für Ein- und Ausgänge einstellen und das Gerät kalibrieren.

Hauptmerkmale

  • Bietet einfache Integration in Leitsysteme mit Profibus PA.
  • Enthält physikalischen, Transducer, AO, AI, DO, zwei DI, Alarm-Transducer und Protokoll-Function Blocks.
  • Bietet gestänge- und berührungslose Rückführtechnologie.
  • Ausgerüstet mit robuster, vollständig gekapselter Elektronik.
  • Gerät ist mit EDD- (Elektronic Device Description) oder DTM- (Device Type Manager) Software konfigurierbar.
  • Lieferbare Optionen für Edelstahl-Werkstoff oder externe Rückführeinheit.