Digitaler Fisher™ FIELDVUE™ DVC6205F/DVC6215 Stellungsregler
Hauptmerkmale
- Das gestängelose Hochleistungs-Rückführsystem beseitigt physikalischen Kontakt und den Teileverschleiß.
- Die vollständig gekapselte Elektronik widersteht den Einflüssen von Vibrationen, Temperaturen und korrosiven Umgebungen.
- Bietet schnelle Reaktion auf große Sprungsignale sowie eine präzise Regelung bei geringfügigen Sollwertänderungen.
- Der DVC6200f ist ein FOUNDATION™-Fieldbus-Kommunikationsgerät, sodass von einer beliebigen Stelle im Segment auf die Daten zugegriffen werden kann. Dank dieser Flexibilität muss sich das Anlagenpersonal nicht mehr in Gefahrenbereiche begeben und kann Ventile an schwer zugänglichen Orten leichter beurteilen.
- Erstellen oder löschen Sie Function Blocks im Gerät, um das Gerät an eine bestimmte Anwendung anzupassen.
- Bei der Installation in ein integriertes Regelsystem können beträchtliche Kosteneinsparungen bei der Hardware und Installation erzielt werden.