Fallback image
Product Image

Fisher™ DVI-Einspritzkühler zur Dampfaufbereitung

Der Fisher DVI-Einspritzkühler sprüht Einspritzwasser in den Auslass des Venturi-Abschnitts und gewährleistet damit ausgezeichnete Vermischung und schnelle Zerstäubung. Der DVI-Einspritzkühler kann einfach zwischen Flanschen in Dampfleitungen mit Nennweite DN25 bis DN600 (NPS 1 bis 24) installiert werden. Sie verfügen über keine sich bewegenden Teile, und das Wassereinspritzmuster gewährleistet schnelle und wirksame Kühlung. Dieser Einspritzkühler ist für Anwendungen mit moderaten Laständerungen und niedrigen Dampfgeschwindigkeiten vorgesehen.

Hauptmerkmale

  • Genaue Temperaturregelung nahe der Sättigung. Das optimierte Sprühmuster mit optionaler AF-Düsen-Technologie ermöglicht einen breiten Betriebsbereich, um optimales Vermischen und schnelles Verdampfen in allen Durchflussbedingungen zu erzielen.
  • Die Düsen können leicht entfernt, gewartet oder ersetzt werden, ohne dass dafür die gesamte Einheit ersetzt werden muss.
  • Der Körper besteht aus Schmiedewerkstoffen ohne Schweißnähte im Flüssigkeitsstrom.
  • Der DVI-Einspritzkühler kann an jeder beliebigen Stelle in der Pipeline platziert werden.
  • Der DVI-Einspritzkühler kann einfach zwischen geflanschten Dampfleitungen installiert werden.
  • Der DVI-Einspritzkühler ist auch in kleinen Größen bis zu NPS 1 erhältlich.