Fisher™ easy-e™ ED Regelventil
Hauptmerkmale
- ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme verbessern die Spindelabdichtung, um den Verlust von Prozessmedien zu vermeiden. Diese Packungssysteme verfügen über eine vorgespannte PTFE- oder Graphit-ULF-Packung zur Reduzierung der Wartungsanforderungen der Packung.
- Robuste Käfigführung stabilisiert den Ventilkegel und reduziert so Vibrationen und mechanische Geräusche.
- Die strömungsgünstigen Durchflusswege der ED, EAD und EDR Ventile bieten ausgezeichnete Kapazität und Durchflussleistung.
- Verschleißfestigkeit der Standard-Innengarnitur aus gehärtetem Edelstahl bietet eine längere Lebensdauer.
- Die Verwendung mehrerer Graphit-Kolbenringe ermöglicht eine Dichtheit der Absperrung nach Klasse IV bis zu 593 °C (1 100 °F). Durch Verwendung der C-Seal Innengarnitur kann eine Dichtheit der Absperrung nach Klasse V bis zu 593 °C (1 100 °F) erreicht werden.
- Die Ventile sind in Abmessungen gemäß EN/DIN-Normen verfügbar.