Fallback image
Product Image

Fisher™ easy-e™ ES Regelventil

Das Fisher easy-e ES-Ventil ist unsere Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich für Umgebungen mit sulfid- und chloridinduzierter Spannungsrissbildung, wie sie in der Öl- und Gasproduktion häufig anzutreffen sind. Als Kugel- oder Eckkörperausführung erhältlich, bieten diese Ventile Absperrung bis zu Klasse V oder VI.

Hauptmerkmale

  • ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme verbessern die Spindelabdichtung, um den Verlust von Prozessmedien zu vermeiden. Diese Packungssysteme verfügen über eine vorgespannte PTFE- oder Graphit-ULF-Packung zur Reduzierung der Wartungsanforderungen der Packung.
  • Strömungsgünstige Durchflusswege bieten ausgezeichnete Kapazität und Durchflussleistung.
  • Robuste Käfigführung stabilisiert den Ventilkegel und reduziert so Vibrationen und mechanische Geräusche.
  • Verschleißfestigkeit der Standard-Innengarnitur aus gehärtetem Edelstahl bietet eine längere Lebensdauer.
  • Die Ventile sind in Abmessungen gemäß EN/DIN-Normen verfügbar.
  • Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle NACE-Hinweise auf NACE MR0175-2002. Optionale Werkstoffe sind erhältlich und entsprechen NACE MR0103 und NACE MR0175/ISO 15156.
  • Kontrollierte Kompression der optionalen Sitzausführung schützt die PTFE-Scheibe zwischen Metallsitz und Weichsitzhalter.