Fisher™ easy-e™ EZ-Stellventil
Hauptmerkmale
- Die Käfigführung verleiht dem Ventilkegel eine höhere Stabilität und verringert die Möglichkeit eines festklemmenden Ventilkegels aufgrund von nicht schmierenden oder klebrigen Prozessmedien bzw. Ansammlung von mitgeführten Feststoffen.
- Ein strömungsberuhigender Sitzring mit Leitflächen ist für offene und geschlossene Regelkreise erhältlich und kann als direkter Ersatz für Sitzringe ohne Leitflächen verwendet werden.
- Einhaltung von Grenzwerten für TA-Luft mit ENVIRO-SEAL™ Packungssystemen.
- Die Prozessflüssigkeit fließt durch die Innengarnitur, spült über und unter der Führungsbuchse abgelagerte Feststoffe aus und verhindert so die Wahrscheinlichkeit eines festklemmenden Ventilkegels.
- Schnellwechsel-Innengarnitur mit geklemmtem Sitzring reduziert die zur Zerlegung erforderliche Zeit.
- Die Anforderungen von Anwendungen mit niedrigen Durchflüssen werden von herkömmlichen Innengarnituren mit eingeschränkter Kapazität oder von Micro-Form, Micro-Flute oder Micro-Flow Ventilkegeln abgedeckt.