Fisher™ EZR Druckminderer
Hauptmerkmale
- strong>Dichte Absperrung—Der Metallkegel wurde so konzipiert, dass er Partikel und Schmutz von der Membran wegleitet und somit eine überragende Dichtheit des Abschlusses bietet und die Wartungsintervalle verlängert. Schutz vor Verschmutzung—Der revolutionäre Strömungspfad des Käfigs der EZR-Serie minimiert Beschädigungen durch Verschmutzung, während das Edelstahlsieb am Eingang verhindert, dass die Membran durch große Partikel beschädigt wird. Geräuscharmer Betrieb—Der Standardkäfig bietet die beste Geräuschreduzierung seiner Klasse und macht die Serie EZR um 6–8 dBa leiser als vergleichbare Regler mit flexiblem Element. Lange Lebensdauer—Die praxiserprobte Membranbauweise beinhaltet eine Stoffschicht, eine erhöhte Wulstkante und eine gegossene Form, um die Stärke, die Langlebigkeit und die Nutzungsdauer zu steigern. Hohe Kapazität—Der Strömungspfad der Serie EZR bietet die beste Kapazität seiner Klasse in Kombination mit dem geräuschärmsten Betrieb. Fisher™ Produkte werden im Labor getestet, damit 100 % der spezifizierten Durchflusskapazität zuversichtlich verwendet werden können. Stellweganzeige—Vereinfacht die Inspektion und die Fehlersuche/-beseitigung im System während des Betriebs. Hohe Genauigkeit—Mehrere Ausgangsdruckbereiche und schmale Proportionalbereiche, die durch Vorsteuerungen der Serie 161EB, der Serie 161AY und des Typs PRX/120 geboten werden, gewähren der Serie EZR eine straffere, präzisere Regelung. Integrierte Sicherheitsabsperrung—Die Sicherheitsabsperrung des Typs EZR-OSX stoppt die Gasversorgung, wenn ein Über- oder Unterdruck vorliegt.