Fisher™ Überdruckventil oder Gegendruckregler des Typs EZR
Hauptmerkmale
- strong>Geräuscharmer Betrieb − Der Standardkäfig bietet die beste Geräuschreduzierung seiner Klasse und macht die Serie EZR um 6-8 dBa leiser als vergleichbare Regler mit flexiblem Element. Hohe Kapazität − Der Strömungspfad der Serie EZR bietet die beste Kapazität seiner Klasse in Kombination mit dem geräuschärmsten Betrieb. Fisher™ Produkte werden im Labor getestet, damit 100 % der spezifizierten Durchflusskapazität zuversichtlich verwendet werden können. Lange Lebensdauer − Die praxiserprobte Membranbauweise beinhaltet eine Stoffschicht, eine erhöhte Wulstkante und eine gegossene Form, um die Stärke, die Langlebigkeit und die Nutzungsdauer zu steigern. Schutz vor Verschmutzung − Der revolutionäre Strömungspfad des Käfigs der EZR-Serie minimiert Beschädigungen durch Verschmutzung, während das Edelstahlsieb am Eingang verhindert, dass die Membran durch große Partikel beschädigt wird. Dichte Absperrung − Der Metallkegel wurde so konzipiert, dass er Partikel und Schmutz von der Membran wegleitet und somit eine überragende Dichtheit des Abschlusses bietet und die Wartungsintervalle verlängert. Hubanzeige − Vereinfacht die Inspektion und die Fehlersuche/-beseitigung im System während des Betriebs. Vielseitigkeit − Durch den Wechsel von einem entlastenden Pilotsystem zu einem druckreduzierenden Pilotsystem wird ein Überdruckventil oder Gegendruckregler des Typs EZR leicht zu einem Druckminderer.