Fisher™ FB Eckventile als Schweißkonstruktion
Hauptmerkmale
- Durch Verwendung von Whisper Trim™ III oder WhisperFlo™ Käfigen in den Ventilen FBD oder FBT können die durch hohe Durchflussraten oder hohen Druckabfall erzeugten Geräusche reduziert werden.
- Das Entstehen von Ventilgeräuschen wird durch Reduzierung der Auslassgeschwindigkeit aufgrund der Ausführung mit erweitertem Auslass erheblich gemindert.
- Die Ausführung mit hängendem Käfig verhindert Abdichtungsprobleme, die durch thermische Ausdehnung und Kontraktion von langen Teilen wie der Käfigeinheit auftreten können.
- Das ENVIRO-SEAL™ oder HIGH-SEAL Packungssystem ist als Option erhältlich. Diese Packungssysteme ermöglichen eine hervorragende Abdichtung, Führung und Lastübertragung.
- Für die Ventile FBT ist ein federbelasteter Dichtring mit PEEK Anti-Extrusionsringen erhältlich, um eine Dichtheit des Abschlusses nach Klasse V bis zu 316 °C (600 °F) zu erzielen. Für die Ventile FBD kann die Dichtheit des Abschlusses, durch Verwendung der Bohrungsdichtung, auch bei über 316 °C (600 °F) auf Klasse V erhöht werden.