Fisher™ Pneumatischer Stellantrieb der Baureihe G
Hauptmerkmale
- Mehrere Konfigurationen mit einem modularen Aufbau ermöglichen die sichere Wartung vor Ort und geringere Lagerhaltungskosten.
- Austauschbare Energieversorgungs- und Federmodule für eine schnelle Behebung der Notstellfunktion.
- Geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen wie SIS, ESD und HIPPS.
- Der Stellantrieb ist in der Lage, große Luftmengen schnell bereitzustellen und eignet sich somit ideal für Anwendungen mit kurzen Stellzeiten.