Fisher™ Rückschlagventile der Serie G200/G201
G200/G201 valves serve heavy‑duty transfer. Soft seats allow blowdown. G201 includes a built‑in flow indicator.
Die Rückschlagventile der Serie G200/G201 sind speziell für den Schwerlast-Inlinebetrieb im Transferbereich von Massengutanlagen konzipiert. Die Ventile eignen sich für Anwendungen mit Flüssiggas und wasserfreiem Ammoniak (NH3). Der Durchfluss stellt den federgespannten Ventilkegel in die geöffnete Position, sobald ein Differenzdruck erzeugt wurde. Ein Weichsitz sorgt für einen dichten Abschluss, damit die Rohrleitungen zur Wartung abgeschlämmt werden können. Der Typ G201 verfügt über eine integrierte Durchflussanzeige, die als Ersatz der Sichtanzeige eingesetzt werden kann.
Hauptmerkmale
- Robuste Bauweise
- Hohe Durchflusskapazität
- Weichsitz
- Durchflussanzeige
Verwandte Produkte