Fisher™ GX Stellventil mit integriertem Antrieb
Hauptmerkmale
- Einfache Ventilauslegung und -auswahl.
- Antriebsauslegung ist nicht erforderlich; sie erfolgt automatisch.
- Optimierter Antrieb ermöglicht die Verwendung einer Vielzahl von Luftversorgungssystemen.
- Einfache Wartung.
- Die geringe Komplexität des Produkts, die geringe Anzahl der Teile und ihre Gleichheit in mehreren Nennweiten tragen zur Reduzierung der Lagerhaltungs- und Wartungskosten bei.
- Innengarnitur ist austauschbar.