Fisher™ H284 und H5114 Serie große interne Überdruckventile
Die internen federbelasteten Überdruckventile der H284 und H5114 Serie für Lagertanks können mit der H500 Combo Joe Entlastungsventilinsel oder als separate Geräte eingesetzt werden. Die Ventile unterscheiden sich nur durch das Material des Ventilkörpers. Bei Verwendung in ASME-Tanks befinden sich nur der Ventilkegel und ein Teil des Ventilkörpers außerhalb des Tanks. Die Stellschraube und alle anderen Teile befinden sich im Tank und sind daher manipulationssicher.
Hauptmerkmale
- Edelstahlausführung
- Edelstahlfedern
- Ausgeformte Flachdichtung
- Standard-Federeinstellungen
- Nitrilsitz (NBR)
- Seriennummer zur Identifizierung
Verwandte Produkte