Fisher™ Stellventile Baureihe HP
Hauptmerkmale
- Stabilität des Ventilkegels – Die robuste Käfigführung sorgt für eine höhere Stabilität des Ventilkegels und reduziert dadurch Vibrationen und mechanische Geräusch.
- Volle Differenzdruckleistung – Dank der robusten Konstruktion können Ventile der HP-Serie den vollen Differenzdruck aufnehmen.
- Spiraldichtungen ermöglichen eine hervorragende Abdichtung unter allen Betriebsbedingungen – Bei der Konstruktion von Spiraldichtungen für Ventile der HP-Serie werden hochwertige Werkstoffe verwendet. Diese hochwertigen Werkstoffe, aus denen die Standarddichtungen in Spiralausführung bestehen, sind N06600 (Legierung 600)/Graphit oder N07750 (Legierung X750)/Graphit.
- Wirtschaftlichkeit der Rohrleitungen – Die Verfügbarkeit erweiterter Endanschlüsse bei Ventilen mit HP-Ventilen in Nennweite NPS 4 und 6 (ISA 75.08.05 (Long) oder ISA 75.08.06 (Long)) kann den Einsatz von Reduzierstücken überflüssig machen und ermöglicht gleichzeitig den Anschluss überdimensionierter Rohrleitungen.
- Schnell austauschbare Innengarnitur – Die Wartung ist unkompliziert und kann problemlos mit handelsüblichem Werkzeug durchgeführt werden. Bauteile der Innengarnitur können ohne Spezialwerkzeug schnell ausgebaut und gewechselt werden.
- Integrierte Käfigsitzringkonstruktion – Diese Option finden Sie bei den Durchgangsventilen in Nennweite NPS 8, 10, 12, 14 und NPS 12, die eine einfachere Wartung und eine bessere Absperrung bieten.