Fallback image
Product Image

Fisher™ HVP-Durchflussregelung von Polymermedien

Das Regelventil der Fisher Serie aus hochviskosem Polymer (HVP) findet in der Polymerindustrie eine breite Anwendung. Für gewöhnlich erfordern diese Prozesse, dass die Ventile unter hohen Temperaturen arbeiten und diese hohen Temperaturen aufrechterhalten, damit ein ungehinderter Fluss der Polymerflüssigkeiten gewährleistet ist. Das HVP-Ventil bietet integrale Ventilkörperdurchgänge, durch die eine Wärmeträgerflüssigkeit gepumpt wird, damit das Ventil und die Prozessflüssigkeit den erwärmten Zustand beibehalten. Um Ihren Prozess- und Rohrleitungsanforderungen zu entsprechen, werden geschmiedete sowie fabrizierte Ventilkörpervarianten hergestellt. Standardmäßige Ventilkörper und Innengarniturausführungen können exakt an spezielle Anforderungen angepasst werden

Hauptmerkmale

  • Interne Kanäle mit Oberflächenfinish von 0,1 bis 0,4 Mikrometer (4 bis 16 Mikrozoll) RMS gewährleisten den ungehinderten Durchfluss des Mediums.
  • Der strömungsgünstige Durchflussweg verhindert eine Stagnation des Durchflusses und eine Verschlechterung der Polymerqualität.
  • Faltenbalgabdichtung ist erhältlich.
  • Alle Regelventile der Serie HVP können für Vakuumanwendungen ausgelegt werden.
  • Die integrale Ummantelung des Ventilgehäuses bietet effiziente Wärmeübertragung und stabilisierten Durchfluss.