Fallback image
Product Image

Fisher™ i2P-100 elektropneumatischer Messwandler

Der Messwandler Fisher i2P-100 wurde zwar unter Umweltaspekten konzipiert, aber auch für eine maximale Betriebszeit optimiert. Ausgestattet mit Doppelkammern mit Explosiv-Fluiddichtung, um das Ausströmen von Erdgas in den Kabelkanal zu verhindern. Zu den weiteren Vorteilen zählen Korrosionsbeständigkeit, Toleranz gegenüber verunreinigter Versorgungsluft und Vibrationsbeständigkeit.

Hauptmerkmale

  • Zugelassen für die Verwendung von Erdgas als pneumatische Versorgung.
  • Niedriger Verbrauch an pneumatischer Versorgung, wodurch die Betriebskosten sinken.
  • Geprüft gemäß ANSI/ISA-Norm 12.27.01
  • Das Volumen des integrierten Ausgangsrelais des Signalgebers reicht aus, um Ventil-/Stellantriebskombinationen anzutreiben, ohne dass ein Stellungsregler oder Volumenverstärker erforderlich ist.
  • Wählbarer, vom Benutzer vor Ort konfigurierbarer Zweiwege-Splitbereich unter Verwendung entweder der Hälfte des Standard-Eingangssignals.
  • Getrennte Gehäusekammern isolieren die Elektronik vom pneumatischen Prozess.