Fisher™ IC2 Kryogenes von oben beaufschlagtes Regelventil
Hauptmerkmale
- Von oben beaufschlagte Bauweise: Die Innengarnitur kann durch die Verlängerung herausgedreht werden, sodass Wartung möglich ist, während das Ventil von einer isolierten Struktur umhüllt ist.
- Kompaktes Profil: für Kühlbox-Anwendungen optimiertes Design.
- Lange Nutzungsdauer: Die Innengarnitur aus gehärtetem Edelstahl bietet verbesserte Verschleißfestigkeit und eine lange Lebensdauer.
- Einfache Wartung und Installation: Die zuverlässige und einfach einzustellende Einzelpackungsmutter, die modulare Spindelbaugruppe und die Faltenbälge sind unabhängig von der Innengarnitur, dem austauschbaren Stopfen und dem Sitzring austauschbar.
- Bauweise für Tieftemperaturen: Der Ventilkörper aus Edelstahl und die Verlängerung sind für die Anforderungen des Einsatzes in Tieftemperaturen ausgelegt. Der einzigartige Metallsitz bietet eine wiederholbare Schließfunktion und senkt dadurch die Wartungskosten.
- Thermische Hochleistungsfunktionen: Eine eng anliegende Flüssigkeitstrennwand verhindert die Umwälzung von kryogenischer Flüssigkeit in die Verlängerung und den verfügbaren Verdränger, was die Gehäuseverlängerung zusätzlich isoliert.