Fisher™ Inlinediffusoren
Hauptmerkmale
- Das Diffusorkonzept ist in mehreren einzigartigen Ausführungen erhältlich, die Lösungen für verschiedenste Anwendungen bieten. Der Diffusor muss nicht unmittelbar im Anschluss an das Regelventil installiert werden.
- Mit einer richtig ausgewählten Kombination von Diffusor und Ventil kann eine Geräuschminderung von bis zu 40 dB A erzielt werden.
- Eine Diffusor/Ventil-Kombination verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale der Druck-/Durchflussregelung wie ein standardmäßiges Regelventil. Dazu kommt, dass die Erzeugung von potenziell schädlichen Geräuschen und Vibrationen reduziert wird.
- Alle Fisher Diffusoren, sowohl Inline- als auch Ausblasausführungen, sind robust konstruierte, statische Geräte, die nach der Installation keine Wartung erfordern. Die Kombination dieser Leistungsmerkmale bietet eine erhöhte Geräuschminderung bei reduzierten Kapitalkosten.