Fallback image
Product Image

Fisher™ L2 Flüssigkeits-Füllstandregler

Für Fisher L2 und L2sj Flüssigkeits-Füllstandregler wird ein Sensor nach dem Verdrängerprinzip verwendet, der den Flüssigkeitsfüllstand oder die Trennschicht zweier Flüssigkeiten unterschiedlicher spezifischer Dichte misst. Aufgrund der Zuverlässigkeit sind diese Regler für Hochdruck-Flüssigkeitsfüllstand-Anwendungen in der Erdgasproduktion, -kompression und -verarbeitung ideal.

Hauptmerkmale

  • Zweistufen-Proportionalrelais mit Integralwirkung bietet zuverlässigere Flüssigkeitsfüllstandregelung.
  • Die Reibung des O-Rings und die Prozessdruckempfindlichkeit sind minimal. Die Leistung bleibt auch bei Prozessdruckänderungen konstant und der Regler vibrationsresistent.
  • Der Verdränger kann vor Ort ohne zusätzliche Teile auf den vertikalen oder horizontalen Betrieb umgestellt werden.
  • Der Regler kann ohne zusätzliche Teile vor Ort von direktem auf rückwärts wirkenden Betrieb umgestellt werden.
  • Die Sensoreinheit ist bei Verwendung mit einem Verdränger aus Polyvinylchlorid (PVC) für den Betrieb mit ASME B16.34 CL1500 entwickelt und ausgelegt.
  • Aufgrund seiner Fähigkeit, Abluft abzublasen, besteht die Möglichkeit, Erdgas als Betriebsmedium einzusetzen.