Fallback image
Product Image

Fisher™ L2 und L2sj Füllstandsregler für Flüssigkeit

Für Fisher L2 und L2sj Flüssigkeits-Füllstandregler wird ein Sensor nach dem Verdrängerprinzip verwendet, der den Flüssigkeitsfüllstand oder die Trennschicht zweier Flüssigkeiten unterschiedlicher spezifischer Dichte misst. Aufgrund der Zuverlässigkeit sind diese Regler für Hochdruck-Flüssigkeitsfüllstand-Anwendungen in der Erdgasproduktion, -kompression und -verarbeitung ideal.

Hauptmerkmale

  • Zweistufiges Proportionalrelais mit integrierter Wirkung sorgt für eine zuverlässigere Flüssigkeitsstandregelung.
  • Die Reibung des O-Rings und die Prozessdruckempfindlichkeit sind minimal. Die Leistung bleibt bei Prozessdruckänderungen konstant, und der Regler bleibt vibrationsresistent.
  • Der Verdränger kann vor Ort ohne zusätzliche Teile für den vertikalen oder horizontalen Betrieb eingestellt werden.
  • Der Regler kann vor Ort ohne zusätzliche Teile für direkte oder umgekehrte Wirkung eingestellt werden.
  • Die Sensoreinheit ist bei Verwendung eines Verdrängers aus Polyvinylchlorid (PVC) für den Betrieb nach ASME B16.34 CL1500 entwickelt und ausgelegt.
  • Die Möglichkeit, Abgas abzuleiten, erlaubt die Verwendung von Erdgas als Betriebsmedium.