Fallback image
Product Image

Fisher™ L2e elektrischer Füllstandsregler

Für den elektrische Fisher Auf/Zu-Füllstandsmessumformer L2e wird ein Sensor nach dem Verdrängerprinzip verwendet, der den Flüssigkeitsfüllstand oder die Trennschicht zweier Flüssigkeiten unterschiedlicher spezifischer Dichte misst. Dieser Regler eignet sich ausgezeichnet für Füllstandsmessungen in Öl- und Gasabscheidern, Vorbehandlungsanlagen und Wäschern. Aufgrund der Zuverlässigkeit des kräftemäßig ausbalancierten Sensors L2e ist der Regler für Anwendungen in der Erdgasproduktion, -kompression und -verarbeitung ideal.

Hauptmerkmale

  • Intuitive Nullpunkt- und Spannanpassungen bieten Flexibilität bei der Einstellung der Regelkreisleistung.
  • Hermetisch abgedichteter Schalter in Premiumqualität mit Goldkontakten und fortschrittlicher Messung mit Messerkante sorgt für eine äußerst zuverlässige und genaue Flüssigkeitsstandregelung.
  • QR-Code auf der Innenseite der Abdeckung ermöglicht Instrumententechnikern sofortigen Zugriff auf Verdrahtung, Einrichtung, Kalibrierung, Abstimmung und Fehlerbehebung.
  • Die Qualität von Design und Komponenten trägt dazu bei, dass kein Leckstrom entsteht.
  • Leistung und Zuverlässigkeit des Reglers verschlechtern sich nicht in Installationen mit starken Vibrationen, wie z. B. Kompressorabscheidern.
  • Der Verdränger kann vor Ort ohne zusätzliche Teile für den vertikalen oder horizontalen Betrieb eingestellt werden.