Fisher™ L3 Pneumatischer Füllstandsregler
Hauptmerkmale
- Der Sollwert, die proportionale Ventilöffnung und das Rücksetzen erfolgen mittels einfachen Drehreglern.
- Enthalten nur wenige sich bewegende Teile. Ein spitzes Mitnehmerlager im Sensor und das Kugellager aus beschichtetem Messing im Instrumentengehäuse für die Drehwelle des Torsionsrohrs sorgen für einen reibungsarmen Betrieb.
- In einer Vielzahl von Ausrichtungen und Anschlussarten erhältlich, und alle Sensoren können sowohl rechts als auch links montiert werden.
- Diese Geräte können aufgrund der Reaktion des Verdrängers auf kleine Änderungen der spezifischen Dichte für Füllstandanwendungen, für die Messung der Trennschicht zweier Flüssigkeiten und für Dichteanwendungen verwendet werden, bei denen eine Reaktion auf kleinste Änderungen des Eingangssignals benötigt wird.
- Die Betätigung kann ohne zusätzliche Teile vor Ort von direkt auf rückwärts und umgekehrt geändert werden.
- Die Erhaltung des Versorgungsdrucks wird verbessert, weil die Relaisabluftöffnung sich nur dann öffnet, wenn sich der Eingangsdruck verändert.