Fisher™ Typ LR125 Druckminderer für Flüssigkeiten
Der pilotgesteuerte Druckminderer Typ LR125 ist für Flüssigkeitsanwendungen bestimmt. Der Typ LR125 bietet selbst bei schmutzigen Anwendungen einen reibungslosen Betrieb, einen dichten Abschluss und eine lange Nutzungsdauer. Der intern betätigte Metallkegel beseitigt die Nachteile, die mit Reglern mit Schutzmanschetten einhergehen, und der speziell konstruierte Strömungspfad lenkt Schmutz ab und schützt dadurch den Sitz vor Schäden und Erosion. Ein internes Eingangssieb verhindert, dass große Partikel in das Hauptventil eindringen.
CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken
CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken
Hauptmerkmale
- Schutzsystem gegen Schmutz
- Ausführliche Laboruntersuchungen
- Hubanzeige während des Betriebs
- Wartungsfreundlicher Pilot
Verwandte Produkte