Fisher™ Typ LR128 pilotgesteuertes Entlastungsventil oder Gegendruckregler
Das pilotgesteuerte Entlastungsventil oder der Gegendruckregler Typ LR128 ist für Flüssigkeitsanwendungen bestimmt. Der Typ LR128 bietet einen reibungslosen Betrieb, einen dichten Abschluss und eine lange Nutzungsdauer. Der intern betätigte Metallkegel beseitigt die Nachteile, die mit Reglern mit flexiblen Elementen einhergehen, und der speziell konstruierte Strömungspfad lenkt Schmutz ab und schützt dadurch den Sitz vor Schäden und Erosion. Ein internes Eingangssieb verhindert, dass große Partikel in das Hauptventil eindringen.
CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken
CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken
Hauptmerkmale
- Schutzsystem gegen Schmutz
- Ausführliche Laboruntersuchungen
- Hubanzeige während des Betriebs
- Wartungsfreundlicher Pilot
Verwandte Produkte