Fisher™ Regler der Serie LS200
LS200 is a high‑capacity self‑operated regulator for district or industrial use. It offers optional slam‑shut and easy maintenance.
Hauptmerkmale
- Einfache Wartung – 30 Minuten Klappenblattwechsel mit 1 Person
- Federöffnendes Design für Überwachungsanwendungen in Stadtteilstationen
- Stellweganzeige (Hubüberwachung in Entwicklung)
- Erweiterter Auslass für kurze Rohrleitungen
- Feldkonvertible Sicherheitsabsperrung (Sicherheitsabsperrung kann auf beiden Seiten des Gehäuses installiert werden)
- Blasendichte Absperrung