Fisher™ Handradantriebe der M-Serie
Hauptmerkmale
- Die robuste Ausführung bietet Stabilität und Korrosionsschutz. Die vollständig gekapselte Einheit ermöglicht den wetterfesten Außeneinsatz.
- Das Gehäuse verfügt über zwei einstellbare Stellwegbegrenzer, um die Klappenblattposition genau justieren zu können. Der Antrieb ist, außer bei starken Vibrationen, selbstsichernd.
- Ein Überschreiten des Stellwegs um fünf Grad ist zulässig, um die präzise Positionierung des Klappenblatts zu ermöglichen.