Fallback image
Product Image

Fisher™ Klemmanschlüsse für Schläuche der Serie M3162

Die Klemmanschlüsse für Schläuche der Serie M3162 werden bei Flüssiggasanwendungen oder bei wasserfreiem Ammoniak (NH3) eingesetzt und verfügen über ein robustes Design für eine lange und verlässliche Lebensdauer. Ein kleiner Aufsatz am Klemmbereich des Anschlusses verhindert, dass sich die Schrauben bei der Installation drehen, wodurch die Montage vereinfacht wird. Jedes Gusseisenbauteil erhält eine elektrochemische Tauchlackierung. Größere Klemmanschlüsse für Schläuche können mit einer weiblichen Überwurfmutter für ACME-Gewinde zur Gewichts- und Platzreduzierung ausgestattet werden.

Hauptmerkmale

  • Kompaktes und robustes Design für eine lange und verlässliche Lebensdauer
  • Einfache Installation
  • ACME-Überwurfmutter oder NPT-Gewinde für Platzbegrenzungen erhältlich