Fisher™ Micro-Flat-Kavitationsinnengarnitur
Hauptmerkmale
- Zur Regelung von Kavitation.
- Ist für den Einsatz in Anwendungen mit geringen Durchflussraten geeignet.
- Durch die geschützte Sitzausführung wird die Absperrfunktion von der Drosselungsfunktion getrennt und so Sitzoberflächen vor Verschleiß durch die Drosselung geschützt.
- Die Innengarnitur in Käfigausführung ermöglicht den Ausbau und die Überprüfung der Teile, ohne dass das Ventilgehäuse aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss.
- Gehärtete Innengarnitur-Werkstoffe bieten Verschleißfestigkeit für eine lange Lebensdauer der Innengarnitur.
- Eine austauschbare Ventilauslassauskleidung schützt die Ventilkörperform vor Kavitationsschaden.