Fallback image
Product Image

Fisher™ Typ MR105 direktbetätigter Druckminderer für Flüssigkeiten

Der direktbetätigte Druckminderer Typ MR105 für Flüssigkeiten ist ein Mehrzweckregler für hohe Kapazitäten, der für die schnelle und wirtschaftliche Druckregelung in verschiedenen Anwendungen entwickelt wurde und für unterschiedliche Durchflussmedien wie Flüssigkeit, Luft und Gas geeignet ist. Typ MR105 eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen die Reaktionszeit entscheidend, ein minimaler Differenzdruck erforderlich oder die Flüssigkeit nicht frei von Verunreinigungen ist. Typische Anwendungen sind Schmieröl-, Kühlwasser- und Pumpen-Bypass-Regler.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

Hauptmerkmale

  • Stahl- und Edelstahlausführungen erfüllen die Anforderungen von API 614
  • Erhältliche Konstruktionen, um die Anforderungen von NACE MR0175-2003 und NACE MR0103 in Bezug auf saure Gase zu erfüllen
  • P1 = P2 bei Hochdruckantrieb
  • Kondensatablassventil
  • Druckbeaufschlagter Antrieb
  • Ablassventil (nur für Hochdruckantrieb)
  • Hubanzeige