Fallback image
Product Image

Fisher™ Gegendruckregler Typ MR108

Die Gegendruckregler Typ MR108 sind direktbetätigte Mehrzweckregler für hohe Kapazität. Diese Druckminderer sind für einen Eingangsdruck bis 27,6 bar (400 psig) und für eine Temperatur bis 121 °C (250 °F) ausgelegt. Sie ermöglichen eine zuverlässige und wirtschaftliche Regelung für verschiedene Medien wie Flüssigkeiten, Luft und Gas. Zu den Anwendungen gehören Schmierölsysteme und alle Anwendungen, bei denen die Reaktionszeit entscheidend, ein minimaler Differenzdruck erforderlich oder die Flüssigkeit nicht frei von Verunreinigungen ist.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

Hauptmerkmale

  • Stahl- und Edelstahlausführungen erfüllen die Anforderungen von API 614
  • Erhältliche Konstruktionen, um die Anforderungen von NACE MR0175-2003 und NACE MR0103 in Bezug auf saure Gase zu erfüllen
  • P1 = P2 bei Hochdruckantrieb
  • Kondensatablassventil
  • Druckbeaufschlagter Antrieb
  • Ablassventil (nur für Hochdruckantrieb)
  • Hubanzeige