Fallback image
Product Image

Fisher™ Überströmregler, Abblaseventile und Differenzdruck-Sicherheitsventile der Serie MR98

Die Überström- und Entlastungsfunktionen der Serie MR98 sind für den Einsatz mit Flüssigkeit, Gas, Luft und Dampf geeignet. Typ MR98L, MR98H und MR98HH sind direkt betätigt und federbelastet. Die Typen MR98LD, MR98HD und MR98HHD verwenden zusätzlichen Stelldruck, um die Sicherungs-Differenzdrücke, Überströmdrücke aufrechtzuerhalten oder die externe Sollwerteinstellung zu ermöglichen.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

Hauptmerkmale

  • Vielseitigkeit
  • Differenzdruckfähigkeit
  • Spezialanwendungen
  • Großes Stellverhältnis
  • Graphitdichtungen
  • Druckeinstellungen bis zu 27,6 bar (400 psig)
  • Dichte Absperrung mit Elastomer-Sitzen
  • Einfache Wartung