Fallback image
Product Image

Fisher™ Bypassventile der Serie N100-N100A-N110

Die Ventile der Serie N100, N100A und N110 sind für die Verwendung mit Propan, Butan und wasserfreiem Ammoniak (NH3) bei Umgebungstemperaturen ausgelegt. Ein 1/4-in.-Gewindeanschluss mit NPT-Gewinde an der Einlassseite des Gehäuses kann zur Installation eines hydrostatischen Entlastungsventils oder eines Manometers verwendet werden. Sie verfügen über interne Messöffnungen, sodass keine externe Messleitung erforderlich ist. Diese Ventile sind für Bypass-Anwendungen mit Pumpen in einer Größe von 2 bis 4 in. ausgelegt.

Hauptmerkmale

  • Verschlusskappe
  • Druckmessöffnung
  • Kolben-Innenventil
  • Exklusiver Venturi-Durchgang
  • UL-gelistet