Fisher™ Durchgangsventil N300 und Eckventil N400
Durchgangs- und Eckventile werden zur Steuerung des Gasdurchflusses in Rohrleitungssystemen von Massengutanlagen verwendet sowie an Lagertanks, LKW, Pumpen und Kompressoren. Ihre Konfiguration ermöglicht die Installation in einem geraden Bereich der Leitung (Durchgangsgehäuse) oder an den Stellen, an denen eine Änderung der Leitungsrichtung gewünscht ist (Eckgehäuse). Alle Ventile verfügen über einen angeschlossenen 1/4-in.-FNPT-Anschluss an der Auslaufstrecke des Gehäuses.
Hauptmerkmale
- Robuste Konstruktion.
- Hohe Durchflussleistung
- UL-gelistet
- Kugellagerventil, Scheibenkonstruktion
- PTFE-Sitzscheiben anstatt synthetisches Gummi für Spezialversorgungen, bei denen synthetischer Gummi nicht kompatibel ist.
- Federbelastete PTFE-Packung
- Angeschlossener 1/4-in.-FNPT-Anschluss an der Auslaufstrecke des Gehäuses.
Verwandte Produkte