Fallback image
Product Image

Fisher™ Not-Absperrventile Typ N551 Snappy Joe™

Not-Absperrventile Typ N551 Snappy Joe sind für die Inline-Verwendung bei Anwendungen mit LP-Gas oder wasserfreiem Ammoniak (NH3) bestimmt. Die Ventile können an beiden Enden von Transferschläuchen installiert werden, mit denen die Rohrleitung von Massenanlagen mit Tank- und Transportfahrzeugen oder Tankwagen verbunden wird. Auf diese Weise kann der Gasdurchfluss für den Fall eines Schlauchrisses schnell abgeschaltet werden. Wenn die Temperatur 100 °C (212 °F) erreicht, schmilzt ein Schmelzelement in der Verriegelung und das Ventil schließt selbsttätig.

Hauptmerkmale

  • Bedienungsfreundlichkeit
  • Kabelfreigabe
  • Robuste Bauweise
  • Hohe Durchflusskapazität
  • Schmelzelement
  • Weichsitz
  • Einfache Wartung
  • Pneumatikbetrieb