Fisher™ Not-Absperrventil vom Typ N563
Die Not-Absperrventile für hohen Durchfluss (ESV) vom Typ N563 Snappy Joe™ sind auf den Schutz von Eisenbahnwaggons beim Produkttransport von Propan, Butan und sonstigen, unter Druck stehenden Flüssigkeiten ausgelegt. Das Ventil ist am Absperrventil von Eisenbahntankwagen befestigt. Typ N563s für hohen Durchfluss reduziert die Belade-/Entladezeit um bis zu 50 %. Es verfügt über eine 2-in.-FNPT-Kupplung , die dem Benutzer die Flexibilität ermöglicht, die gewünschte Länge an 2-in.-NPT-Leitungen passend zur Tankkuppel zu installieren.
CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken
CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken
Hauptmerkmale
- Absperrung bei Feuer
- Externe Absperrfunktion
- Edelstahlausführung
- Geringes Gewicht
- Anwendungsflexibilität
- Hex-Kupplungen und ACME-Anschlüsse für die einfache Leitungsmontage
- Schmelzelement löst eine thermische Auslöseeinrichtung aus
- Schmelzelement löst eine thermische Auslöseeinrichtung aus
Verwandte Produkte