Fallback image
Product Image

Fisher™ NotchFlo™ DST-Regelventil

Fisher™ NotchFlo™ DST-Regelventile sind für Schmutzbetrieb und Kavitationsanwendungen ausgelegt. Die Innengarnitur dieses Ventils verfügt über eine Reihe von Durchflussbegrenzungen und Erweiterungen, damit Kavitationen beseitigt werden und gleichzeitig Partikel mit einem Querschnitt von bis zu 12,7 mm (1/2 Zoll) verstopfungsfrei passieren können.

Hauptmerkmale

  • Zur Vorbeugung von Kavitation.
  • Hat eine Druckabfallgrenze von 290 bar (4200 psi).
  • Kann Partikel bis zu einem Durchmesser von 12,7 mm (1/2 Zoll) passieren lassen.
  • Durch die geschützte Sitzausführung wird die Absperrfunktion von der Drosselungsfunktion getrennt und so die Sitzoberflächen vor Verschleiß durch die Drosselung geschützt.
  • Gehärtete Metallsitze und eine dichte Absperrung minimieren die Erosion am Sitz.
  • Die Innengarnitur in Käfigausführung ermöglicht den Ausbau und die Überprüfung der Teile, ohne dass das Ventilgehäuse aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss.